Pinza per bombole del gas

Obiettivo

Durante il riutilizzo di bombole del gas, una pinza doveva manipolare ad accoppiamento dinamico i tipi più diversi di bombole. Un'ulteriore sfida era il fatto che nell'impianto erano disponibili solo mezzi di azionamento idraulici e che, con le pinze standard disponibili, la forza di presa non era sufficiente.

Soluzione

Sulla base della pinza standard robusta GH76100, è stata sviluppata una soluzione di sistema modificata. Per raggiungere la forza di presa necessaria, la pinza è stata modificata con un azionamento idraulico e quindi ha raggiunto una forza di presa di 17.000 N a 80 bar di pressione idraulica.

Highlights e dati tecnici
  • IP67
  • Forza di presa regolabile
  • Presa esterna
Dati tecnici
Tipo di alimentazioneHYDR
Forza di presa max.17000 [N]
Progetto pinzaKRAFT
Sicurezza di presaDRUCKSICHER
Corsa max.200 [mm]
Classe IPIP67
Peso del sistema85 [kg]
Peso del pezzo max.80 [kg]
Temperatura del pezzo max.80 [°C]

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione